Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de Extensión de 3m para Monitor DVI-D Doble Enlace - Macho a Hembra - Dual Link
Extienda la distancia de conexión entre sus dispositivos digitales DVI-D en 3 metros
ID del Producto: DVIDDMF10
- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable de extensión DVI-D de doble enlace (3 metros), modelo DVIDDMF10, permite extender la conexión entre una estación de trabajo de sobremesa y un monitor DVI, o bien un ordenador portátil y un proyector, hasta 3 metros.
El cable de doble enlace soporta resoluciones de hasta 2560x1600, así como tasas de transmisión de hasta 9,9 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.
Este duradero cable DVI macho a hembra está diseñado para ofrecer una experiencia de vídeo digital de alta calidad, además de estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Conectores con moldeado que reduce la tensión mantienen una conexión duradera, lo cual evita daños en los conectores y, a su vez, un rendimiento de señal de vídeo de DVI a DVI sin fallos
- Confiabilidad garantizada
Aplicaciones
Permite ampliar, en hasta 3 metros, la distancia de conexión entre un ordenador de sobremesa o portátil y una pantalla o un proyector DVI-D de doble enlace
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400JV | |
UPC Code | 065030802840 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DVI-D (25 pines) Hembra | |
Conector B | 1 - DVI-D (25 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 10 ft [3 m] | |
Longitud del Producto | 10 ft [3 m] | |
Peso del Producto | 0.9 lb [0.4 kg] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.9 lb [0.4 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable de Extensión para Monitor DVI-D de Doble Enlace 3m- M/H |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- DVIDDMF10_Datasheet-MX.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.