StarTech.com

Cable de 1.8m Divisor DVI-I Macho a DVI-D y VGA Macho - Cable Splitter Adaptador DVI-I a DVI-D y HD15

Conecte una pantalla DVI-D y otro VGA simultáneamente a una única fuente de video DVI-I

ID del Producto: DVIVGAYMM6

  • Conectores DVI-I Macho a DVI-D Macho y VGA HD15 Macho
$740.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 2560 × 1600 @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (29 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 11.9 oz [338.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [28 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12.3 oz [347.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable multiplicador de vídeo DVI-I macho a DVI-D macho y HD15 VGA macho de 1,8 m

Certificaciones