Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
ID del Producto: DISPLPORT10L
- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4K x 2K
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21.6 Gbps
- Certificación DisplayPort (VESA)
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable DisplayPort ofrece una conexión segura entre sus dispositivos equipados con DisplayPort y es capaz de proporcionar un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.
El cable DisplayPort es compatible con alta resolución de hasta 4K x 2K (4096 x 2160, 60Hz), con un ancho de banda HBR2 máximo de 21.6Gbps, además de ser compatible con audio opcional. El cable también es compatible con MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en cadena de varios monitores.
El cable de 3m tiene certificación DisplayPort (VESA), lo cual significa que es compatible con las especificaciones 1.2 sobre DisplayPort y garantiza una conexión confiable y de alta calidad en todos sus dispositivos DisplayPort.
El cable DISPLPORT10L está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP y DPCP se mostrará correctamente.
La ventaja de StarTech.com
- Previene las desconexiones accidentales, gracias a sus conectores con cierre
- Confiabilidad garantizada
Aplicaciones
Conecte una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400JJ | |
UPC Code | 065030827829 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 19 | |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho | |
Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho | |
Características Físicas | ||
Cable OD | 0.3 in [7.3 mm] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Mecanismo de Bloqueo | |
Longitud del Cable | 10 ft [3 m] | |
Longitud del Producto | 10 ft [3 m] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 lb [0.2 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable de 3m DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP |
Productos Relacionados
Cable de 1.8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort
Cable de 4.5m DisplayPort 1.2 4K HBR2 con Seguro Latches para Pantalla - Macho a Macho
Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias
Cable DisplayPort de 15m con Trabas - Macho a Macho
Posibilita un rendimiento de audio y video digital de alta resolución entre sus dispositivos DisplayPort® compatibles
Accesorios
Cable DisplayPort de 91cm para Montaje en Panel - Hembra a Macho
Permite montar una conexión DisplayPort en un panel seguro y de fácil acceso
Adaptador Convertidor Mini DisplayPort a DisplayPort - Mini DP Macho DP Hembra
Convierte un conector DisplayPort a un conector Mini DisplayPort
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- DISPLPORT10L_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.