StarTech.com

Cable de 1m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable Delgado DP de Pantalla | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Chapado en Oro | con Garantía de por Vida

ID del Producto: DP14MM1M

  • Disfrute de conexiones de alta calidad mediante un cable DisplayPort con certificación VESA
  • Disfrute de imágenes nítidas de video DisplayPort con resoluciones de hasta 8K a 60Hz, mediante el uso de este cable DisplayPort de 8K
  • Disfrute de relaciones de contraste más altas y colores más vivos, gracias a la compatibilidad con HDR
Ver otros
  • Instale este cable para pantalla DisplayPort de grosor 0.02 mm², casi sin estorbo o llévelo al trabajar fuera de la oficina
  • Garantía de por vida y confiabilidad garantizada
$680.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación VW-1
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Calibre del Conductor 34 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 2.1 oz [59 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [1 mm]
Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 oz [69 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA
DP14MM2M
Cable de 2m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable DP de Pantalla | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Garantía de por Vida

$795.75 con IVA
Cable de 3m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA
DP14MM3M
Cable de 3m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable DP de Pantalla | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Garantía de por Vida

$909.43 con IVA
Cable de 5m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA
DP14MM5M
Cable de 5m DisplayPort 1.4 - Certificado VESA

Cable DP de Pantalla | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Garantía de por Vida

$1,049.79 con IVA