StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

ID del Producto: HDMM1

  • 2x Conectores HDMI® Macho
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
$238.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20.8 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 1.4 oz [41 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [11 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [51.2 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 30 cm - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI® de alta velocidad 91cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM3
Cable HDMI® de alta velocidad 91cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$264.47 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 1.8m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM6
Cable HDMI de alta velocidad 1.8m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$256.35 con IVA
Cable HDMI® de alta velocidad 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM10
Cable HDMI® de alta velocidad 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$423.39 con IVA
Cable HDMI® de alta velocidad 4.5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM15
Cable HDMI® de alta velocidad 4.5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$502.27 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM20
Cable HDMI de alta velocidad 6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$1,030.07 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 7.6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM25
Cable HDMI de alta velocidad 7.6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$924.51 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 9.1m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM30
Cable HDMI de alta velocidad 9.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$1,269.03 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 10.6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM35
Cable HDMI de alta velocidad 10.6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$1,480.15 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM40
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 12.1 metros

$1,716.79 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 13.7m -  Ultra HD 4k x 2k
HDMM45
Cable HDMI de alta velocidad 13.7m - Ultra HD 4k x 2k

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 13.7 metros

$1,903.55 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 15.2m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM50
Cable HDMI de alta velocidad 15.2m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 15.2 metros

$1,903.55 con IVA