StarTech.com

Cable Adaptador de 7.6m HDMI a DVI-D Macho a Macho

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

ID del Producto: HDDVIMM25

  • 1 conector macho HDMI
  • 1 conector DVI-D macho
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
Ver otros
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Construcción de alta calidad
$1,584.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [39.5 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 25 ft [7.6 m]
Longitud del Producto 25 ft [7.6 m]
Peso del Producto 31.8 oz [900 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 32.4 oz [918 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 7,6 m para HDMI® a DVI-D - M/M

Certificaciones