StarTech.com

Cable Adaptador de Video HDMI a DVI-D de 3m Macho a Macho - Convertidor - Negro

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

ID del Producto: HDMIDVIMM10

  • 1 conector HDMI macho
  • 1 conector DVI-D macho
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
  • Alta calidad de fabricación
$448.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 10.000
Ancho del Producto 40.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 7.5 oz [212 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 5.4 in [13.8 cm]
Longitud de la Caja 15.6 in [39.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9 oz [256 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® a Video DVI Digital de 3 metros

Certificaciones

Productos Relacionados

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3
Cable de 91cm HDMI a DVI-D - M a M

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

$502.27 con IVA
Cable Adaptador HDMI a DVI-D de 1.8m - Macho a Macho
HDMIDVIMM6
Cable Adaptador HDMI a DVI-D de 1.8m - Macho a Macho

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI

$370.03 con IVA
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Cable Convertidor Video
HDDVIMF8IN
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Cable Convertidor Video

Conecte un dispositivo DVI a un dispositivo equipado con HDMI®, mediante el uso de un cable DVI-D estándar

$395.55 con IVA
Adaptador Convertidor de Video HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Negro
HDMIDVIMF
Adaptador Convertidor de Video HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

$343.35 con IVA
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Convertidor - Negro
HDMIDVIFM
Adaptador HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Convertidor - Negro

Conecte dispositivos DVI a dispositivos compatibles con HDMI® y viceversa

$370.03 con IVA
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Cable Convertidor Video
HDDVIFM8IN
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Macho - HDMI Hembra - Cable Convertidor Video

Conecte un dispositivo DVI-D a un dispositivo equipado con HDMI® utilizando un cable HDMI estándar

$370.03 con IVA
Cable Adaptador de 7.6m HDMI a DVI-D Macho a Macho
HDDVIMM25
Cable Adaptador de 7.6m HDMI a DVI-D Macho a Macho

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

$1,584.55 con IVA
Cable Adaptador Video HDMI a DVI-D de 9.1m Macho a Macho - Convertidor - Negro
HDMIDVIMM30
Cable Adaptador Video HDMI a DVI-D de 9.1m Macho a Macho - Convertidor - Negro

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

$1,850.19 con IVA
Cable Adaptador Video HDMI a DVI-D de 15.2m Macho a Macho - Convertidor - Negro
HDMIDVIMM50
Cable Adaptador Video HDMI a DVI-D de 15.2m Macho a Macho - Convertidor - Negro

Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI

$2,590.27 con IVA
Adaptador Cable Convertidor de 1m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM1M
Adaptador Cable Convertidor de 1m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o videos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 1m de distancia y equipado con Mini HDMI

$502.27 con IVA
Adaptador Cable Convertidor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
HDCDVIMM2M
Adaptador Cable Convertidor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara

Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o videos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 2m de distancia y equipado con Mini HDMI

$530.11 con IVA

Accesorios