StarTech.com

Cable de 30.4m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

ID del Producto: MXT101MMH100

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
$2,034.63 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias UL2919
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Impedancia 75 Ohm
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota El pin 9 no está asignado en estos conectores
Requisitos Ambientales
Humedad 0 - 80 %RH
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Cable OD 0.4 in [9 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Dimensión Máxima del Conector 1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable 100 ft [30.5 m]
Longitud del Producto 100 ft [30.5 m]
Peso del Producto 6 lb [2.7 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.7 in [11.9 cm]
Ancho de la Caja 13.8 in [35 cm]
Longitud de la Caja 18.1 in [46 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.1 lb [2.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 30,4m - HD15 M/M
2 - Tuercas

Certificaciones