Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible
ID del Producto: MXT105MMHQ
- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El cable VGA de Alta Resolución (4.5 metros), MXT105MMHQ está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.
Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.
La ventaja de StarTech.com
- Amplía la señal VGA para trabajar con su monitor, divisores, y proyectores
- Soporta video VGA de alta resolución (1920x1200 o superior) por lo que resulta adecuado para una amplia gama de aplicaciones
- Núcleos de ferrita que contribuyen a eliminar las interferencias EMI
- Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com
Aplicaciones
Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 4,5m (15 pies) de distancia.
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400KM | |
UPC Code | 065030778787 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Aprobaciones Reglamentarias | UL2919 | |
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Ferritas | 1 | |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Impedancia | 75 Ohm | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | |
Conector B | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 0 - 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20 to 80 °C | |
Temperatura Operativa | 0 to 60 °C | |
Características Físicas | ||
Cable OD | 0.4 in [9 mm] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Dimensión Máxima del Conector | 1.3 in [34 mm] | |
Longitud del Cable | 15 ft [4.6 m] | |
Longitud del Producto | 180 in [4572 mm] | |
Peso del Producto | 1.3 lb [0.6 kg] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.3 lb [0.6 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 4,5m - HD15 M/M | |
2 - Tuercas |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- MXT105MMHQ_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.