StarTech.com

Cable de Extensión de 15.2m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - HD15 M a H

Extienda la distancia de conexión de una pantalla VGA sin perder la calidad de señal de video

ID del Producto: MXT101HQ_50

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
Ver otros
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
  • Núcleos de ferrita para eliminar las interferencias EMI
$1,494.13 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El pin 9 no está asignado en estos conectores
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 50 ft [15.2 m]
Longitud del Producto 50 ft [15.2 m]
Peso del Producto 3.3 lb [1.5 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.8 in [32.6 cm]
Ancho de la Caja 2.2 in [56 mm]
Longitud de la Caja 10 in [25.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 lb [1.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax de Extensión de Video para Monitor VGA de Alta Resolución 15,2m - HD15 M/H
2 - Tuercas

Certificaciones