StarTech.com

Cable USB-C a Lightning de 1m - Color Negro - Certificado MFi de Apple

Cable Durable USB Type-C a Lightning | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

ID del Producto: RUSBCLTMM1MB

  • Cargue sus dispositivos mediante un cable Lightning con certificación MFi, fabricado para resistir el uso diario
  • Duradero cable Lightning reforzado con fibra de aramida Kevlar, a prueba de tensión debida a tirones, 5 veces más fuerte que el acero
  • Reductor de tensión de mayor longitud, probado para resistir más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
Ver otros
  • Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning a USB (1 metro), con suave revestimiento TPE
  • Este cable Lightning de servicio pesado tiene protección metálica alrededor de la placa de circuitos, contra interferencias electromagnéticas (EMI)
$568.39 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.6 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Calibre del Conductor 22/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 39.4 in [1000 mm]
Peso del Producto 1 oz [27 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 3 in [75 mm]
Longitud de la Caja 5.7 in [145 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [47 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Lightning de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB-C a Lightning de 1m - Color Blanco - Certificado MFi de Apple
RUSBCLTMM1MW
Cable USB-C a Lightning de 1m - Color Blanco - Certificado MFi de Apple

Cable Durable USB Type-C a Lightning | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

$568.39 con IVA
Cable USB-C a Lightning de 2m - Color Negro - Certificado MFi de Apple
RUSBCLTMM2MB
Cable USB-C a Lightning de 2m - Color Negro - Certificado MFi de Apple

Cable Durable USB Type-C a Lightning | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

$618.27 con IVA
Cable USB-C a Lightning de 2m - Color Blanco - Certificado MFi de Apple
RUSBCLTMM2MW
Cable USB-C a Lightning de 2m - Color Blanco - Certificado MFi de Apple

Cable Durable USB Type-C a Lightning | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

$618.27 con IVA