StarTech.com

Cargador de Coche con Cable Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4.2A

Cargue dos tablets iPad simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

ID del Producto: USBLT2PCARB

  • 1x cable Lightning de carga de 2.1A
  • 1x puerto USB 2.0 de 2.1A
  • Diseño compacto
$1,279.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Corriente de Entrada 2.2 ~ 1.2A
Tensión de Entrada 12 ~ 24 DC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3.9 in [10 cm]
Longitud del Producto 13.4 in [34 cm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [63 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador Lightning para coche, con puerto adicional USB de carga - Alta potencia de 21 vatios / 4.2 Amp

Certificaciones

Productos Relacionados

Cargador para Coche con 2 Puertos USB - 17W / 3.4A
USB2PCARBK
Cargador para Coche con 2 Puertos USB - 17W / 3.4A

Permite la carga simultánea en un coche de un tablet y un teléfono celular

$569.55 con IVA
Cargador de Coche con Conector Lightning de Apple y Puerto USB 2.0 de Carga - Alto Poder 21 Watt / 4,2 A
$1,279.47 con IVA
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro
USBUB2PCARB
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

$540.55 con IVA
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro
USBUB2PCARB
Cargador USB de 2 Puertos para Coche con Cable Micro USB y puerto USB - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su coche y nuestro cargador de alta potencia

$540.55 con IVA
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Negro
USBCLT30CMB
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Cargar su iPod iPhone iPad - Certificación MFi de Apple- Cable Lightning a USB - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el coche, mediante este cable en espiral de 30 cm

$482.55 con IVA