StarTech.com

Cable HDMI con Ethernet de Alta velocidad de 2m - 4K 60Hz

Cable HDMI resistente | Fibra de Aramida Reforzada | Protección Contra EMI | Cable en TPE

ID del Producto: RHDMM2MP

  • Conecte sus pantallas mediante un cable HDMI certificado, fabricado para resistir el uso diario
  • Cable HDMI duradero y reforzado con fibra de aramida Kevlar, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
  • El reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
Ver otros
  • Suave recubrimiento TPE y conexiones flexibles, mediante este cable HDMI de 2 metros
  • Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0, a fin de que disfrute de su experiencia de visualización
$494.15 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Especificaciones de Audio Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 7.000
Ancho del Producto 17.000
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 56.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 205.000
Ancho de la Caja 20.000
Longitud de la Caja 150.000
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

Certificaciones