StarTech.com

Cable 50cm Mini SAS Serial Attached SCSI SFF 8087 a SFF 8470 - mSAS iSAS Interno con Bandas Laterales

Conectividad duradera para redes, servidores, estaciones de trabajo y escritorios de alto rendimiento

ID del Producto: SAS878750

  • Dos Conectores Mini-SAS Internos SFF-8087
$758.38 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 32
Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8087 (36 pines, mini SAS interna) Conector
Conector B 1 - SFF-8087 (36 pines, mini SAS interna) Conector
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 1.1 oz [31 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.1 in [28.2 cm]
Ancho de la Caja 0.5 in [13 mm]
Longitud de la Caja 5.4 in [13.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [31 g]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m SAS Serial Attached SCSI SFF-8087 a SFF8087 mini-SAS mSAS Interno
SAS8787100
Cable 1m SAS Serial Attached SCSI SFF-8087 a SFF8087 mini-SAS mSAS Interno

Conectividad duradera para redes, servidores, estaciones de trabajo y escritorios de alto rendimiento

$988.17 con IVA
Cable 50cm SAS Serial Attached SCSI SFF 8484 a 4x SATA Serial ATA
SAS84S450
Cable 50cm SAS Serial Attached SCSI SFF 8484 a 4x SATA Serial ATA

Conecte un controlador SATA/SAS a 4 unidades SATA

$988.17 con IVA
Cable de 50cm SAS Serial Attached SCSI SFF-8484 a SF-8482 con Alimentación por LP4
SAS8482P50
Cable de 50cm SAS Serial Attached SCSI SFF-8484 a SF-8482 con Alimentación por LP4

Conecte un controlador SAS a 4 unidades SAS

$1,241.69 con IVA