StarTech.com

Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 2.1m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

ID del Producto: N6PATCH7BL10PK

  • Proteja su red y su equipo con cables CAT6 con alambre 100% de cobre
  • Este cable de red CAT6 se ha sometido a pruebas, a fin de ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 CAT6
  • Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación
Ver otros
  • Conectores de 50 micrones, chapados en oro, lo cual garantiza la señal más clara
  • Práctica solución para empresas que requieren varios cables de red CAT6
$1,260.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 pair UTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable Libre de Enganches
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 650 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 8.200
Ancho del Producto 11.600
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 7 ft [2.1 m]
Longitud del Producto 84.1 in [213.5 cm]
Peso del Producto 960.000
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.100
Ancho de la Caja 255.000
Longitud de la Caja 332.000
Peso (de la Caja) del Envío 978.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Cables CAT6 de 2,1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Red RJ45 Cat6 Negro de 4.6m - Paquete de 10 Unidades
Producto Futuro
N6PATCH15BK10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Negro de 4.6m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Negro | Con Garantía de Por Vida

$1,606.59 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 4.5m - Paquete de 10 Unidades
Producto Futuro
N6PATCH15BL10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 4.5m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

$1,606.59 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 30cm - Paquete de 10 Unidades
Producto Futuro
N6PATCH1BL10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 30cm - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

$519.67 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 7.6m - Paquete de 10 Unidades
Producto Futuro
N6PATCH25BL10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 7.6m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

$1,976.63 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 91cm - Paquete de 10 Unidades
Producto Futuro
N6PATCH3BL10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 91cm - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

$666.99 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 1.5m - Paquete de 10 Unidades
Novedad
N6PATCH5BL10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 1.5m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

$963.95 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Negro de 1.8m - Paquete de 10 Unidades
Producto Futuro
N6PATCH6BK10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Negro de 1.8m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Negro | Con Garantía de Por Vida

$1,112.43 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 1.8m - Paquete de 10 Unidades
Novedad
N6PATCH6BL10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 1.8m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

$1,112.43 con IVA
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 3m - Paquete de 10 Unidades
Producto Futuro
N6PATCH10BL10PK
Cable de Red RJ45 Cat6 Azul de 3m - Paquete de 10 Unidades

Cables de Conexión Patch CAT6 a Granel | Conectores Sin Enganche | Con Alambre 100% de Cobre | de Color Azul | Con Garantía de Por Vida

$1,482.47 con IVA