Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 1.8m de Red Ethernet Cat6 Delgado Sin Enganches - Cable de Red Snagless - Negro
Cree conexiones Ethernet Gigabit en centros de datos de alta densidad, con mayor flujo de aire en espacios estrechos
ID del Producto: N6PAT6BKS
- Cable 36% más delgado, para instalación más flexible de cableado en armarios y paneles de gestión de cables con muchos cables
- Cumple con la norma ANSI/TIA-568-C.2 para rendimiento de cables de red
- Facilita la circulación del aire y la disipación óptima de calor
- Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación
- Recubrimiento PVC de color negro correspondiente a códigos por color para facilitar las conexiones
- Longitud de 1,8m
- Conectores de 50 micrones, chapados en oro, lo cual garantiza la señal más clara
- Alambre de cobre de grosor de 0,08mm² de alta calidad
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable Cat6 Ethernet delgado ofrece conexiones de red Gigabit fiables en aplicaciones de centros de datos con alta densidad de datos. Es 36% más delgado que los cables de red convencionales, lo cual permite mayor flujo de aire y disipación de calor en espacios estrechos.
Instalaciones más fáciles del cableado
Su diseño más delgado también hace que este cable sea más flexible que los cables Ethernet convencionales, por lo cual resulta más fácil instalar el cableado en armarios y racks de redes con muchos cables, así como a través de paneles de gestión de cables. Para facilitar la instalación de estos cables duraderos, sus conectores a prueba de enganche ("Snagless") protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo cual evita enganches o daños cuando se tire de ellos a través de espacios estrechos.
Fabricación de alta calidad
Cada cable Cat6 ha sido fabricado y sometido a pruebas de forma cuidadosa, con conductores de cobre de alta calidad, para mantener el nivel NEXT (" Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables. Este cable de red está fabricado con alambre de cobre de 0,08mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo.
El cable N6PAT6BKS está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.
Aplicaciones
Para instalación en centros de datos de alta densidad
Diseñado para utilizarse con redes Gigabit
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A84024W | |
UPC Code | 065030873062 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Cantidad de Conductores | 4 pair UTP | |
Estándar de Cableado | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B | |
Grado de Inflamabilidad | Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos) | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable | Libre de Enganches | |
Rendimiento | ||
Clasificación de Cables | CAT6 - 250 MHz | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - RJ-45 Macho | |
Conector B | 1 - RJ-45 Macho | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.4 in [10 mm] | |
Ancho del Producto | 0.5 in [12 mm] | |
Calibre del Conductor | 28 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 6 ft [1.8 m] | |
Longitud del Producto | 6 ft [1.8 m] | |
Peso del Producto | 1.2 oz [34 g] | |
Tipo de conductor | Cobre trenzado | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.5 oz [42 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cat6 patch cable |
Productos Relacionados
Cable de 1.8m de Red Ethernet Cat6 Delgado Sin Enganches - Cable de Red Snagless - Azul
Cree conexiones Ethernet Gigabit en centros de datos de alta densidad, con mayor flujo de aire en espacios estrechos
Cable de 1.8m de Red Ethernet Cat6 Delgado Sin Enganches - Cable de Red Snagless - Gris
Cree conexiones Ethernet Gigabit en centros de datos de alta densidad, con mayor flujo de aire en espacios estrechos
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- N6PAT6BKS_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.