StarTech.com

Cable Cat6 de 3m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Negro

Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH

ID del Producto: N6PAT10BKS

  • Cable 36% más delgado, para instalación más flexible de cableado en armarios y paneles de gestión de cables con muchos cables
  • Fabricado con alambre de cobre de 0,08mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo
  • Se ajusta a los requisitos de la norma ANSI/TIA-568-C.2 CAT6, lo cual garantiza un rendimiento fiable de cable de red
Ver otros
  • Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación
  • Asegúrese de establecer conexiones de alto rendimiento, gracias a los conectores de 50 micrones (chapados en oro)
$184.46 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 pair UTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Libre de Enganches
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 250 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Cable OD 0.1 in [3.7 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 2 oz [56 g]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 oz [66 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable de red cat6

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cat6 de 3m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Azul
N6PAT10BLS
Cable Cat6 de 3m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Azul

Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH

$184.46 con IVA
Cable Cat6 de 3m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Gris
N6PAT10GRS
Cable Cat6 de 3m - Delgado - con Conectores RJ45 sin Enganches - Gris

Cable de Red CAT6 Delgado | Snagless | con Alambre de Cobre Delgado de 28 AWG | LSZH

$184.46 con IVA