StarTech.com

Cabezal Bracket de puerto Serie RS232 Serial 0.4M con conexión a Placa Base

Convierta un conector de placa madre IDC serial en un panel montable con conector de 9 pines de serie RS232

ID del Producto: PNL9M16

  • Permite agregar un puerto serie DB9 (RS232) a una placa frontal existente o a una placa de pared
  • Permite incorporar hardware de legado a sistemas más modernos
$238.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Conforme a la especificación Apex10-Everex-Intel, consulte el manual que contiene el diagrama de cableado en la pestaña Soporte
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [31.5 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Gris
Longitud del Cable 16 in [406.4 mm]
Longitud del Producto 16 in [406.4 mm]
Peso del Producto 0.6 oz [17 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [22 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Serie de 9 Pines Macho a Cabezal de Placa Base de 10 Pines para Panel de Montaje 16 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM1
Cable de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

$238.95 con IVA
Cable de 0.9m USB 2.0 para Montaje en Panel conexión a Placa Madre - Hembra USB A
USBPNLAFHD1
Cable de 0.9m USB 2.0 para Montaje en Panel conexión a Placa Madre - Hembra USB A

Convierte conexion de 5 pines USB de una placa madre a un puerto USB-A montado en panel

$238.95 con IVA
Cable USB de Montaje en Panel  USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho
USBPNLBFBM1
Cable USB de Montaje en Panel USB B a USB B de 30cm - Hembra a Macho

Solución personalizada para dispositivos USB; permite instalar la conexión USB en un panel seguro y de fácil acceso.

$238.95 con IVA
DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3
Cable DisplayPort de 91cm para Montaje en Panel - Hembra a Macho

Permite montar una conexión DisplayPort en un panel seguro y de fácil acceso

$634.51 con IVA
Powered DisplayPort® Panel Mount Cable - 3ft
DPPNLFM3PW
Cable de Extensión DisplayPort de 91cm para Instalación en Panel - M/H

Permite instalar una conexión DisplayPort en un panel seguro y de fácil acceso

$454.71 con IVA
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Cable HDMI de 91cm de Alta velocidad para montaje en Panel - Hembra a Macho

Permite montar una conexión HDMI® en un panel seguro y de fácil acceso

$395.55 con IVA
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Cable HDMI de 91cm de Alta velocidad para montaje en Panel - Hembra a Macho

Permite montar una conexión HDMI® en un panel seguro y de fácil acceso

$395.55 con IVA
Adaptador de 40cm de Header Bracket Serial DB9 RS232 a IDC 10 Pines para Tarjeta Madre
PLATE9M16
Adaptador de 40cm de Header Bracket Serial DB9 RS232 a IDC 10 Pines para Tarjeta Madre

Agregue un puerto serial a la parte posterior de su computadora, a partir de la tarjeta madre

$185.59 con IVA