StarTech.com

Cable de 1.8m Serial Recto Straight Through

Conecte dos dispositivos serial equipados con DB9

ID del Producto: MXT100FF

$212.27 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 50 ft [15.2 m]
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [33.3 mm]
Color Gris
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 4.1 oz [117 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Longitud de la Caja 0.6 in [15 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [122 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 1.8m Serial de Módem Recto Straight Through

Certificaciones