StarTech.com

Cable USB 2.0 Certificado de 3m A Macho a B Macho para Impresora

Conecte periféricos USB 2.0 a su computadora

ID del Producto: USB2HAB10

  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps
  • USB 2.0 de alta velocidad (Hi-Speed) con certificación USB-IF (480 Mbps)
$211.11 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 22/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 4.7 oz [133.3 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 4.7 in [12 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [134.3 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 3m USB 2.0 certificado A a B

Certificaciones

Productos Relacionados

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
$238.95 con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1.8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su computadora

$199.51 con IVA
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Cable USB Activo de 9m USB 2.0 A a USB B

Cable USB A a USB B | Macho a Macho | Negro

$714.55 con IVA
Cable 15m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado USB 2.0 - Impresora
USB2HAB50AC
Cable 15m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado USB 2.0 - Impresora

Conecte dispositivos USB 2.0 situados a una distancia de hasta 15 m, sin pérdida de la señal

$1,083.43 con IVA
Cable USB 2.0 de 20m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado para Impresora
USB2HAB65AC
Cable USB 2.0 de 20m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado para Impresora

Alargue la conexión entre los dispositivos USB 2.0 en hasta 20 m

$1,215.67 con IVA
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
Cable USB 91cm para Impresora Acodado en Ángulo - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a una computadora, para instalación en espacios estrechos

$238.95 con IVA
Cable Adaptador USB de 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB1MR
Cable Adaptador USB de 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

$185.59 con IVA
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB2MR
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

$211.11 con IVA
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB3MR
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

$238.95 con IVA
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
Cable USB 2.0 Beige de 1.8m A Macho a B Macho para Impresora

Conecte periféricos USB 2.0 a su computadora

$185.59 con IVA
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_10
Cable de 3m USB A a USB B para Impresora - USB 2.0

Conecte periféricos USB 2.0 a su computadora

$185.59 con IVA
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho USB B a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFBM3
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho USB B a Hembra USB A - Negro

Montaje interno de un dispositivo USB y conexión del mismo a través de una conexión USB-A de montaje en panel

$264.47 con IVA

Accesorios