StarTech.com

Cable de 1m Micro USB con LED Indicador de Carga

Sepa cuando ha finalizado la carga completa de sus dispositivos móviles Micro USB

ID del Producto: USBAUBL1M

  • Sepa cuando su teléfono o Tablet Micro-USB esté cargado completamente, gracias a un LED rojo que indica que su dispositivo se está cargando, y LED verde que indica que su dispositivo está completamente cargado
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$453.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Utilícelo únicamente con un cargador estándar USB de pared (5V) o el puerto USB de su ordenador. No utilice un cargador que suministre más de 5V de alimentación, como los de tipo Quick Charge™.
Indicadores
Indicadores LED 1 - En carga (rojo) o carga terminada (verde)
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.6 oz [18 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 3.2 in [81 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.5 oz [42 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB de 1m con indicador LED de carga

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Micro USB Azul de 1m
USBAUB1MBL
Cable Micro USB Azul de 1m

Carga y sincronización de un Teléfono Celular o una tablet equipada con Micro USB

$227.35 con IVA
Cable Micro USB Amarillo de 1m
USBAUB1MYL
Cable Micro USB Amarillo de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

$227.35 con IVA
Cable Micro USB Rosa de 1m
USBAUB1MPK
Cable Micro USB Rosa de 1m

Carga y sincronización de un smartphone o una tableta equipado con Micro USB

$227.35 con IVA
Cable Micro USB Verde de 1m
USBAUB1MGN
Cable Micro USB Verde de 1m

Carga y sincronización de un o una tablet equipada con Micro USB

$227.35 con IVA