StarTech.com

Cable de 15cm Extensor USB 3.0 - Alargador USB 3.0 SuperSpeed Negro

Amplíe en 15 cm el alcance de un puerto USB 3.0

ID del Producto: USB3EXT6INBK

  • El cable y los conectores se ajustan a las especificaciones de USB 3.0 SuperSpeed
  • Soporte para tasas de transferencia de datos USB 3.0 de hasta 5 Gbps
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$211.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [13 mm]
Ancho de la Caja 0.8 in [20 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.5 in [16.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [26 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador de extensión USB 3.0 negro de 15 cm - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1.8m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
USB3SEXT6BK
Cable 1.8m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1.8 m adicionales

$316.67 con IVA
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
USB3SEXT1MBK
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

$289.99 con IVA
Cable de 1.5m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed Tipo A - Macho a Hembra
USB3SEXT5DKB
Cable de 1.5m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed Tipo A - Macho a Hembra

Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera de la computadora a su escritorio

$530.11 con IVA
Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Sobremesa - Macho a Hembra USB A
USB3SEXT5DSK
Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Sobremesa - Macho a Hembra USB A

Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera de la computadora a su escritorio

$530.11 con IVA
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXT1M
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

$289.99 con IVA
Cable 1.8m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6
Cable 1.8m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1.8 m adicionales

$316.67 con IVA

Accesorios