Cables de Alimentación para Computadoras – Externos

Nuestros cables de alimentación de alta calidad le permiten conectar su computadora, pantalla o impresora láser a la distancia que mejor se ajuste a sus necesidades.
21 a 30 de 57 resultados
Power Cord Extension - NEMA 5-15R to NEMA 5-15P
Producto Futuro
PAC1011410
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - NEMA 5-15P a NEMA 5-15R

Extienda la longitud del cable de alimentación de su servidor / computadora con un cable de 14AWG para recurso que requieren mayor capacidad de potencia

$368.87 con IVA
Laptop Power Cord -  NEMA 5-15P to C5
PXT101NB3S
Cable de 1.8m Estándar para Laptop - NEMA 5-15P a C5

Amplíe en 1.8m la distancia de conexión entre su laptop y un tomacorriente

$256.35 con IVA
Cable de Poder Estándar para Computadora de 4.5 metros - C13 a NEMA5-15P 14AWG
Producto Futuro
PXT10115
Cable de Poder Estándar para Computadora de 4.5 metros - C13 a NEMA5-15P 14AWG

Conecte una pantalla, computadora o impresora laser en un tomacorrientes con conexión a tierra ubicado a 4.5 metros

$255.19 con IVA
Cable de 1.8m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTF1016
Cable de 1.8m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

$284.19 con IVA
Cable de Alimentación de 90cm - NEMA-L5-20R a NEMA-5-20P
PAC520PLR3
Cable de Alimentación de 90cm - NEMA-L5-20R a NEMA-5-20P

Adaptador de Corriente de Trabajo Pesado| 12 AWG | Garantía de por Vida

$482.55 con IVA
Cable de 0.9m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR1013
Cable de 0.9m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$256.35 con IVA
Cable de 4.5m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR10115
Cable de 4.5m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$511.55 con IVA
Cable de 0.9m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG1013
Cable de 0.9m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$256.35 con IVA
Cable de 3m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTF10110
Cable de 3m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

$370.03 con IVA
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora
PXTC19C20143
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$511.55 con IVA