Cables de Alimentación para Computadoras – Externos

Nuestros cables de alimentación de alta calidad le permiten conectar su computadora, pantalla o impresora láser a la distancia que mejor se ajuste a sus necesidades.
41 a 50 de 57 resultados
Cable de Poder para PC de 3m - Paquete de 10 Unidades
PXT1011010PK
Cable de Poder para PC de 3m - Paquete de 10 Unidades

Paquete de Cables de Alimentación NEMA 5 15P a C13| 18 AWG | Conectores de Alivio de Tensión | Garantía de por Vida

$1,702.87 con IVA
Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG1016
Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$313.19 con IVA
Cable de 1.8m C13 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXTC13C20146
Cable de 1.8m C13 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$540.55 con IVA
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXTC19C20146
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$540.55 con IVA
Cable de 1.8m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR1016
Cable de 1.8m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$284.19 con IVA
Cable de 3m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXT515191410
Cable de 3m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Habilite una conexión de alta potencia para los periféricos de su computadora o de su sala de servidores

$654.23 con IVA
Cable de 1.8m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXT515C19146
Cable de 1.8m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Habilite una conexión de alta potencia para los periféricos de su computadora o de su sala de servidores

$511.55 con IVA
Cable de 1.2m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra
PXT515C154
Cable de 1.2m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$482.55 con IVA
Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora
PXTC19201410
Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$569.55 con IVA
Cable de Poder para PC de 0.3m - Paquete de 10 Unidades
PAC10010PK
Cable de Poder para PC de 0.3m - Paquete de 10 Unidades

Paquete de Adaptadores NEMA 5 15R a C14| 18 AWG | Garantía de por Vida

$937.27 con IVA