Cables de Alimentación para Computadoras – Externos

Nuestros cables de alimentación de alta calidad le permiten conectar su computadora, pantalla o impresora láser a la distancia que mejor se ajuste a sus necesidades.
57 Resultados
Cable de 1.8m Extensor de Alimentación para Computadora NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Macho a Hembra
PAC1016
Cable de 1.8m Extensor de Alimentación para Computadora NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Macho a Hembra

Extienda la longitud del cable de alimentación en 1.8 m, lo que permite maximizar el espacio en su tira multicontactos, supresor de picos o tomacorriente.

$256.35 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - NEMA 5-15P a NEMA 5-15R
PAC10110
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - NEMA 5-15P a NEMA 5-15R

Extienda la longitud del cable de alimentación en 3 metros

$312.03 con IVA
Cable de 3m de Alimentación Estándar para Computadora NEMA 5-15P a C13 Macho a Hembra
PXT101_10
Cable de 3m de Alimentación Estándar para Computadora NEMA 5-15P a C13 Macho a Hembra

Reemplace cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$284.19 con IVA
Cable 3.6m de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 18AWG con Toma a Tierra
PXT10112
Cable 3.6m de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 18AWG con Toma a Tierra

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$256.35 con IVA
Cable de 1.8m de Extensión de Alimentación para Computadora C14 a C13 con Calibre 14AWG
PXT100146
Cable de 1.8m de Extensión de Alimentación para Computadora C14 a C13 con Calibre 14AWG

Extienda la conexión de alimentación desde su servidor hasta un PDU en hasta 1.8m

$339.87 con IVA
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13
PXT101
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$227.35 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 4.5 metros - 5-15P a 2x 5-15R
PAC10115
Cable Extensor de Tomacorrientes de 4.5 metros - 5-15P a 2x 5-15R

Cable Extensor de Tomacorrientes de 4.5 metros ayuda a extender sus toma existente

$397.87 con IVA
Cable de Poder de 7.6m para Computadora - Cable de Alimentación Estándar NEMA5-15P a C13 para PC
PXT10125
Cable de Poder de 7.6m para Computadora - Cable de Alimentación Estándar NEMA5-15P a C13 para PC

Conecte un Monitor o una Impresora Laser a un tomacorriente con Conexión a Tierra a una Distancia de 7.62m

$397.87 con IVA
Cable 91cm de Extensión Alargador de Alimentación para PC - Nema 5-15 Hembra a Macho
PAC1013
Cable 91cm de Extensión Alargador de Alimentación para PC - Nema 5-15 Hembra a Macho

Extensión de la longitud del cable de alimentación en 91 cm, lo que permite maximizar el espacio donde se conecte la regleta normal o de protección, o bien el enchufe eléctrico.

$227.35 con IVA
Cable 6m Estándar de Alimentación para Computadora C13 a NEMA5-15P
PXT10120
Cable 6m Estándar de Alimentación para Computadora C13 a NEMA5-15P

Conecta un monitor, PC o impresora láser a un tomacorriente con tierra a una distancia de hasta 6 metros

$339.87 con IVA
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13
PXT101Y
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (computadora, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

$425.71 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - C13 a NEMA5-15P 14AWG
PXT1011410
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - C13 a NEMA5-15P 14AWG

Conectar un Servidor de Alta Potencia a una Unidad de Distribución de Energía

$397.87 con IVA
Computer Power Cord - IEC 320 EN 60320 C14 to NEMA 5-15R
PAC100
Cable de 30cm de Alimentación IEC 320 EN 60320 C14 a NEMA 5-15R para Computadora - Cable de Poder

Alimente su pantalla o impresora a partir de la fuente conmutada de su computadora

$228.51 con IVA
Cable de 3m de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a 2x C13
PXT101Y10
Cable de 3m de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a 2x C13

Alimente dos dispositivos al mismo tiempo, desde un único tomacorriente: solución perfecta para una configuración de doble monitor

$511.55 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 7. 6 metros - 5-15P a 2x 5-15R
PAC10125
Cable Extensor de Tomacorrientes de 7. 6 metros - 5-15P a 2x 5-15R

Cable Extensor de Tomacorrientes de 7.6 metros ayuda a extender sus toma existente

$454.71 con IVA
Cable 91cm 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS
PXTC14C153
Cable 91cm 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

$540.55 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 6 metros - 5-15P a 2x 5-15R
PAC10120
Cable Extensor de Tomacorrientes de 6 metros - 5-15P a 2x 5-15R

Extienda la Conexión de Alimentación de su Computadora haste 6 Metros

$454.71 con IVA
Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS
PXTC14C156
Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

$597.39 con IVA
Power Cord Extension - NEMA 5-15R to NEMA 5-15P
PAC101146
Cable de 1.8m Extensor de Alimentación 14AWG NEMA 5-15R a NEMA 5-15P

Extiende una conexión cableada de alimentación de alto poder en hasta 1.8 metros

$341.03 con IVA
Cable de 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Corriente para Computadora PC C14 a C13
PXT100143
Cable de 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Corriente para Computadora PC C14 a C13

Extienda la conexión de alimentación del servidor a una PDU en hasta 91 cm

$284.19 con IVA
Power Cord Extension - NEMA 5-15R to NEMA 5-15P
PAC1011410
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - NEMA 5-15P a NEMA 5-15R

Extienda la longitud del cable de alimentación de su servidor / computadora con un cable de 14AWG para recurso que requieren mayor capacidad de potencia

$368.87 con IVA
Laptop Power Cord -  NEMA 5-15P to C5
PXT101NB3S
Cable de 1.8m Estándar para Laptop - NEMA 5-15P a C5

Amplíe en 1.8m la distancia de conexión entre su laptop y un tomacorriente

$256.35 con IVA
Cable de Poder Estándar para Computadora de 4.5 metros - C13 a NEMA5-15P 14AWG
PXT10115
Cable de Poder Estándar para Computadora de 4.5 metros - C13 a NEMA5-15P 14AWG

Conecte una pantalla, computadora o impresora laser en un tomacorrientes con conexión a tierra ubicado a 4.5 metros

$255.19 con IVA
Cable de 1.8m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTF1016
Cable de 1.8m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

$284.19 con IVA
Cable de Alimentación de 90cm - NEMA-L5-20R a NEMA-5-20P
PAC520PLR3
Cable de Alimentación de 90cm - NEMA-L5-20R a NEMA-5-20P

Adaptador de Corriente de Trabajo Pesado| 12 AWG | Garantía de por Vida

$482.55 con IVA
Cable de 0.9m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR1013
Cable de 0.9m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$256.35 con IVA
Cable de 4.5m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR10115
Cable de 4.5m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$511.55 con IVA
Cable de 0.9m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG1013
Cable de 0.9m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$256.35 con IVA
Cable de 3m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTF10110
Cable de 3m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

$370.03 con IVA
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora
PXTC19C20143
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$511.55 con IVA
Cable de 4.5m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTF10115
Cable de 4.5m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

$511.55 con IVA
Cable de 4.5m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG10115
Cable de 4.5m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$482.55 con IVA
Computer Power Cord Splitter - IEC320 C14 to 2x IEC320 C13
PXT100Y
Cable 3m Adaptador Splitter Divisor de Corriente para Computadora PC C14 IEC320 a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (computadora, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

$653.07 con IVA
Cable de 3m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR10110
Cable de 3m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$370.03 con IVA
Cable de Extensión Plano - NEMA 5-15R a NEMA de Ángulo Derecho 5-15P - 90cm
PAC101R3
Cable de Extensión Plano - NEMA 5-15R a NEMA de Ángulo Derecho 5-15P - 90cm

Extienda su cable de alimentación y sitúe a un lado, en ángulo, el conector, para que quede a ras de la pared y deje espacio libre para los demás enchufes

$228.51 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 30 cm - Ahorrador de Energía -NEMA 5-15P a 2x NEMA 5-15R
PAC102
Cable Extensor de Tomacorrientes de 30 cm - Ahorrador de Energía -NEMA 5-15P a 2x NEMA 5-15R

Cable Alargador de Multi Contactos | 16 AWG | Garantía de por Vida

$284.19 con IVA
Cable 0.45m de Extensión de Alimentación Plano NEMA 5-15P a NEMA 5-15R
PACF10118IN
Cable 0.45m de Extensión de Alimentación Plano NEMA 5-15P a NEMA 5-15R

Ahorre espacio en su regleta, protección de sobrevoltaje o toma de corriente con un enchufe de perfil bajo que se coloca al ras contra la toma de corriente

$228.51 con IVA
Cable de 3m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG10110
Cable de 3m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$426.87 con IVA
Cable de Alimentación de 30cm - NEMA-L5-20R a NEMA-5-20P
PAC520PLR1
Cable de Alimentación de 30cm - NEMA-L5-20R a NEMA-5-20P

Adaptador de Corriente de Trabajo Pesado| 12 AWG | Garantía de por Vida

$540.55 con IVA
Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra
PXT101143
Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra

Conecte un servidor a una unidad de distribución de energía (PDU)

$256.35 con IVA
Cable de Poder para PC de 3m - Paquete de 10 Unidades
PXT1011010PK
Cable de Poder para PC de 3m - Paquete de 10 Unidades

Paquete de Cables de Alimentación NEMA 5 15P a C13| 18 AWG | Conectores de Alivio de Tensión | Garantía de por Vida

$1,702.87 con IVA
Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG1016
Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$313.19 con IVA
Cable de 1.8m C13 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXTC13C20146
Cable de 1.8m C13 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$540.55 con IVA
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXTC19C20146
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$540.55 con IVA
Cable de 1.8m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR1016
Cable de 1.8m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$284.19 con IVA
Cable de 3m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXT515191410
Cable de 3m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Habilite una conexión de alta potencia para los periféricos de su computadora o de su sala de servidores

$654.23 con IVA
Cable de 1.8m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXT515C19146
Cable de 1.8m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Habilite una conexión de alta potencia para los periféricos de su computadora o de su sala de servidores

$511.55 con IVA
Cable de 1.2m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra
PXT515C154
Cable de 1.2m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$482.55 con IVA
Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora
PXTC19201410
Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$569.55 con IVA
Cable de Poder para PC de 0.3m - Paquete de 10 Unidades
PAC10010PK
Cable de Poder para PC de 0.3m - Paquete de 10 Unidades

Paquete de Adaptadores NEMA 5 15R a C14| 18 AWG | Garantía de por Vida

$937.27 con IVA
Cable de 91cm NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXT515C19143
Cable de 91cm NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Habilite una conexión de alta potencia para los periféricos de su computadora o de su sala de servidores

$482.55 con IVA
Cable de 91cm C14 a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXTC14C19143
Cable de 91cm C14 a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$569.55 con IVA
Cable de 2.4m NEMA 5-15P a C19 para alimentación de computadoras
PXT515C198
Cable de 2.4m NEMA 5-15P a C19 para alimentación de computadoras

Crea una conexión de 2.4m confiable para su computadora o sus dispositivos de una sala de servidores

$966.27 con IVA
Cable C13 a C20 14AWG de 91cm para Alimentación de Computadora
PXTC13C20143
Cable C13 a C20 14AWG de 91cm para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$511.55 con IVA
Cable de 2.4m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra
PXT515C158
Cable de 2.4m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$625.23 con IVA
Cable de 30cm de Extensión NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Acodado a la Derecha - Cable Plano
PAC101R1
Cable de 30cm de Extensión NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Acodado a la Derecha - Cable Plano

Extienda su cable de alimentación y sitúe a un lado, en ángulo, el conector, para que quede a ras de la pared y deje espacio libre para los demás enchufes

$199.51 con IVA
Cable de 0.9m de Computadora NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha
PXT101L3
Cable de 0.9m de Computadora NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha

Conecte su computadora, monitor, impresora u otro dispositivo, incluso en espacios estrechos

$227.35 con IVA
Ver todo