StarTech.com

Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (computadora, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

ID del Producto: PXT101Y

  • Este cable de alimentación IBM en “Y” permite conectar 2 dispositivos periféricos en un solo tomacorriente
  • Para uso con monitores, computadoras de escritorio o impresoras
$370.03 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 2 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 9.3 oz [263 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [51 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.5 oz [270 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación estándar en Y de 1,8 metro (NEMA 5-15P a 2x C13)

Certificaciones