StarTech.com

Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

ID del Producto: PXTC14C156

  • 1 conector IEC 60320 C15
  • 1 conector IEC 60320 C14
  • Valor nominal para 250 V a 15 A
  • Alambre de 2,5 mm²
Ver otros
  • Conforme con UL, RoHS
  • Conectores con moldeado total que reduce la tensión
  • Temperatura de servicio de 105°C
$519.67 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B 1 - Alimentación C15 IEC 60320
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 15 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1.1 in [28.5 mm]
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 11 oz [312 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [50 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.2 oz [317 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (1,8 m) de alimentación eléctrica del ordenador, 2,5 mm² - C14 a C15

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS
PXTC14C153
Cable 91cm 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

$469.79 con IVA