StarTech.com

Cable de 30cm de Alimentación IEC 320 EN 60320 C14 a NEMA 5-15R para Computadora - Cable de Poder

Alimente su pantalla o impresora a partir de la fuente conmutada de su computadora

ID del Producto: PAC100

  • 1 conector IEC 60320 C14
  • 1 receptáculo NEMA 5-15
  • Fabricados para una mayor durabilidad
$172.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C14
Conector B 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Receptáculo (toma)
Observaciones / Requisitos
Nota Certificación UL
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 25.000
Ancho del Producto 35.000
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 2.5 oz [71 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [36 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [80 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de alimentación para monitor (30 cm)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm de Extensión Alargador de Alimentación para PC - Nema 5-15 Hembra a Macho
PAC1013
Cable 91cm de Extensión Alargador de Alimentación para PC - Nema 5-15 Hembra a Macho

Extensión de la longitud del cable de alimentación en 91 cm, lo que permite maximizar el espacio donde se conecte la regleta normal o de protección, o bien el enchufe eléctrico.

$197.19 con IVA
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13
PXT101
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$197.19 con IVA