StarTech.com

Cable de 1.2m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

ID del Producto: PXT515C154

  • 1 conector NEMA 5-15
  • 1 conector IEC 60320 C15
  • Valor nominal para 125 V a 15 A
  • Alambre de 2,5 mm²
Ver otros
  • Conforme con UL, RoHS
  • Conectores con moldeado total que reduce la tensión
  • Temperatura de servicio de 105°C
$419.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación C15 IEC 60320
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 15 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 4 ft [1.2 m]
Longitud del Producto 4 ft [1.2 m]
Peso del Producto 8 oz [226 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8 oz [227 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Resistente cable de alimentación de ordenador (1,2 m) - NEMA5-15P a C15

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS
PXTC14C153
Cable 91cm 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

$469.79 con IVA
Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS
PXTC14C156
Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

$519.67 con IVA
Cable de 2.4m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra
PXT515C158
Cable de 2.4m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$544.03 con IVA