StarTech.com

Cable de 3m de Alimentación Estándar para Computadora NEMA 5-15P a C13 Macho a Hembra

Reemplace cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

ID del Producto: PXT101_10

  • Alambre de 0,75 mm²
  • Valor nominal para 125 V a 10 A
  • Conectores con moldeado total que reduce la tensión
$247.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 7.6 oz [216 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.9 oz [225 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable estándar de alimentación de 3 m - NEMA5-15P a C13

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13
PXT101
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$197.19 con IVA
Cable 3.6m de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 18AWG con Toma a Tierra
PXT10112
Cable 3.6m de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 18AWG con Toma a Tierra

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$222.71 con IVA
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13
PXT101
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$197.19 con IVA
Cable de Poder de 7.6m para Computadora - Cable de Alimentación Estándar NEMA5-15P a C13 para PC
PXT10125
Cable de Poder de 7.6m para Computadora - Cable de Alimentación Estándar NEMA5-15P a C13 para PC

Plug a monitor, PC, or laser printer into a grounded power outlet up to 25ft away

$345.67 con IVA
Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra
PXT101143
Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra

Conecte un servidor a una unidad de distribución de energía (PDU)

$222.71 con IVA
Cable de 0.9m de Computadora NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha
PXT101L3
Cable de 0.9m de Computadora NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha

Conecte su computadora, monitor, impresora u otro dispositivo, incluso en espacios estrechos

$197.19 con IVA
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13
PXT101Y
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (computadora, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

$370.03 con IVA
Cable de 3m de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a 2x C13
PXT101Y10
Cable de 3m de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a 2x C13

Alimente dos dispositivos al mismo tiempo, desde un único tomacorriente: solución perfecta para una configuración de doble monitor

$445.43 con IVA