StarTech.com

Cable de 0.9m de Computadora NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha

Conecte su computadora, monitor, impresora u otro dispositivo, incluso en espacios estrechos

ID del Producto: PXT101L3

  • Alimente sus dispositivos de montaje en pared
  • Cree una conexión a ras con su dispositivo periférico
  • Confiabilidad garantizada
$197.19 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 3.5 oz [98 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [107 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación para ordenador de 91cm - NEMA 5-15P a C13 en ángulo derecho

Certificaciones