StarTech.com

Cable de 2.4m NEMA 5-15P a C19 para alimentación de computadoras

Crea una conexión de 2.4m confiable para su computadora o sus dispositivos de una sala de servidores

ID del Producto: PXT515C198

  • 15A/125V
$840.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C19
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 8 ft [2.4 m]
Longitud del Producto 8 ft [2.4 m]
Peso del Producto 14.8 oz [420 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 15.1 oz [427 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación de computadoras de 2.4m - NEMA 5-15P a IEC 320 C19

Certificaciones