StarTech.com

Cable de 3m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Habilite una conexión de alta potencia para los periféricos de su computadora o de su sala de servidores

ID del Producto: PXT515191410

  • Valor nominal para 125 V a 15 A
  • Alambre de 14AWG
  • Conforme con UL, RoHS
$569.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C19
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 15 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 17.3 oz [490 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [50 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 17.6 oz [500 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación de computadoras de 3m y grosor de 14AWG - NEMA 5-15P a IEC 320 C19

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora
PXTC19201410
Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$495.31 con IVA