StarTech.com

Cable de 0.9m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

ID del Producto: PXTMG1013

  • Enchufe NEMA-5-15P para hospital marcado con el punto verde
  • Seguro para usar en hospitales y entornos médicos
  • Probado conforme a UL 817 y CAN/CSA C22.2. n.° 21-14
Ver otros
  • Reemplazo de confianza o cable de alimentación del ordenador de repuesto
  • Valor nominal para 125 V a 10 A
$222.71 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13 Receptáculo (toma)
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [32 mm]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 4.1 oz [116 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [122 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a C13

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG1016
Cable de 1.8m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$272.59 con IVA
Cable de 3m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG10110
Cable de 3m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$371.19 con IVA
Cable de 4.5m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG10115
Cable de 4.5m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$419.91 con IVA