StarTech.com

Cable 0.45m de Extensión de Alimentación Plano NEMA 5-15P a NEMA 5-15R

Ahorre espacio en su regleta, protección de sobrevoltaje o toma de corriente con un enchufe de perfil bajo que se coloca al ras contra la toma de corriente

ID del Producto: PACF10118IN

  • Conecte adaptadores de alimentación de gran tamaño a una regleta o toma de corriente sin bloquear otras tomas
  • Extienda la distancia de conexión de su cable de alimentación hasta 45cm
  • Fiabilidad garantizada
$198.35 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Receptáculo (toma)
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Flat to Straight
Longitud del Cable 1.5 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.5 ft [0.5 m]
Peso del Producto 3.1 oz [87 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 oz [93 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a NEMA 5-15R

Certificaciones