StarTech.com

Cable de 30cm de Extensión NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Acodado a la Derecha - Cable Plano

Extienda su cable de alimentación y sitúe a un lado, en ángulo, el conector, para que quede a ras de la pared y deje espacio libre para los demás enchufes

ID del Producto: PAC101R1

  • Coloque su mueble al ras de la pared
  • Aproveche al máximo el espacio de conexiones en su regleta, protector de sobrevoltaje o tomacorriente
  • Reemplace el conector voluminoso de alimentación con este conector en ángulo derecho
  • Certificado para la transmisión de 125V a 15A
$172.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Observaciones / Requisitos
Nota Certificación UL
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 13 A
Tensión de Entrada 125 AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Calibre del Conductor 16 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 3.5 oz [98 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Longitud de la Caja 8.8 in [22.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [100 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Alimentación

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Extensión Plano - NEMA 5-15R a NEMA de Ángulo Derecho 5-15P - 90cm
PAC101R3
Cable de Extensión Plano - NEMA 5-15R a NEMA de Ángulo Derecho 5-15P - 90cm

Extienda su cable de alimentación y sitúe a un lado, en ángulo, el conector, para que quede a ras de la pared y deje espacio libre para los demás enchufes

$198.35 con IVA