StarTech.com

Cable de 3m de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a 2x C13

Alimente dos dispositivos al mismo tiempo, desde un único tomacorriente: solución perfecta para una configuración de doble monitor

ID del Producto: PXT101Y10

  • Conecte dos monitores de forma segura, sin tensionar el cable
  • Aproveche al máximo el espacio de conexiones en su regleta, protector de sobrevoltaje o tomacorriente
  • Confiabilidad garantizada
$445.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Conector B 2 - Alimentación IEC 60320 C13
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables La longitud del cable desde la bifurcación en Y es de 76cm en cada lado.
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 ft [3 m]
Longitud del Producto 10 ft [3 m]
Peso del Producto 13.1 oz [372 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [60 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.3 oz [377 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - NEMA 5-15P a 2x C13 de 3m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13
PXT101Y
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (computadora, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

$370.03 con IVA