StarTech.com

Cable de 0.3m de Extensión de Alimentación para Ventilador 4 Pines

Extienda la distancia de conexión de un ventilador equipado con un conector de 4 pines en 12 pulgadas

ID del Producto: FAN4EXT12

  • Diseño delgado y flexible
  • Extiende la distancia de conexión de un ventilador equipado con un conector de 4 pines en 12 pulgadas
$199.51 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - Molex (4 pines, PWM) Macho
Conector B 1 - Molex (4 pines, PWM) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Longitud del Cable 12 in [304.8 mm]
Longitud del Producto 12 in [304.8 mm]
Peso del Producto 0.2 oz [5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [10 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Alimentación para Ventilador 4 Pines - 12 pulgadas

Certificaciones