StarTech.com

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo Izquierdo iPod iPhone iPad

Cargue y sincronice sus dispositivos Apple® sin necesidad de retirar la funda, incluso en zonas de difícil acceso y espacios reducidos

ID del Producto: USB2ADC1MUL

  • 1 conector Apple® Dock (30 pines) escalonado
  • 1x Conector USB Acodado a la Izquierda
  • Conectores de alta calidad, adecuados para realizar conexiones y desconexiones frecuentes desde/a su iPod®, iPhone® o iPad®
Ver otros
  • Compatible con todos los conectores dock Apple® (30 pines)
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$271.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Dock (30 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 1.1 in [28 mm]
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.1 oz [30 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Conector Dock Apple® a USB Acodado a la Izquierda 1 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo Derecho iPod iPhone iPad
USB2ADC1MUR
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector de Apple 30 Pines a USB en Ángulo Derecho iPod iPhone iPad

Cargue y sincronice sus dispositivos Apple® sin necesidad de retirar la funda, incluso en zonas de difícil acceso y espacios reducidos

$271.43 con IVA
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A
USB2ADC1M
Cable Cargador 1m Conector Dock Connector 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A

Cargue o sincronice sus dispositivos Apple®, incluso cuando están dentro de su funda

$469.79 con IVA
Cable Cargador de 3m Conector Dock Connector de 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A
USB2ADC3M
Cable Cargador de 3m Conector Dock Connector de 30 Pines de Apple a USB 2.0 iPod, iPhone y iPad USB A

Cargue y sincronice su iPhone®, iPod® o iPad® a distancias más largas (hasta 3 m), sin pérdida del tiempo de carga, incluso cuando está dentro de su funda

$742.39 con IVA