Inicio Cables USB-C

Cables USB-C

He aquí un nuevo conector para ordenadores, periféricos y dispositivos móviles: USB-C™, también conocido como USB Type-C™. Puede consolidar las siguientes funciones en un solo conector:

  • Datos USB
  • Alimentación y carga universal
  • Pantallas externas con DisplayPort™
  • Otros tipos de interfaz, como Thunderbolt™ 3

En los nuevos modelos de ordenador portátil, el conector USB-C puede reemplazar a los conectores Thunderbolt, DisplayPort, conectores de alimentación propietarios, así como a los conectores USB convencionales. Esto facilita el uso de dispositivos más pequeños, más delgados y más livianos. Además, el conector USB-C es reversible, lo cual significa que funciona indistintamente de la manera en que se conecte, evitándose así las molestias de no saber cómo enchufarlo correctamente o de causar daños en el puerto.

21 a 30 de 41 resultados
Cable de 1m USB-A a USB-C Acodado a la Derecha - Cable Adaptador USB A a USB Tipo C en Ángulo a la Derecha
USB2AC1MR
Cable de 1m USB-A a USB-C Acodado a la Derecha - Cable Adaptador USB A a USB Tipo C en Ángulo a la Derecha

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computadora, sin estorbo del cable

$371.19 con IVA
Cable de 1m Adaptador USB A a USB Tipo C - Cable USB-C Macho a Macho
USB315AC1M
Cable de 1m Adaptador USB A a USB Tipo C - Cable USB-C Macho a Macho

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computadora

$469.79 con IVA
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$394.39 con IVA
Cable de 1m USB-C con Entrega de Potencia hasta 5A - USB 3.1 de 10 Gbps USB Tipo C Certificado
$815.47 con IVA
Cable Adaptador de 2m USB Tipo C a USB B USB 3.0 - Cable de Impresora USB C a USB Tipo B
USB315CB2M
Cable Adaptador de 2m USB Tipo C a USB B USB 3.0 - Cable de Impresora USB C a USB Tipo B

Conecte dispositivos USB 3.0 USB-B a su computadora equipada con USB Type-C o Thunderbolt 3

$519.67 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C
USB2CB1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C

Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su dispositivo USB-C anfitrión

$495.31 con IVA
Cable Adaptador de 2m USB-C a Micro USB-B - USB 2.0
USB2CUB2M
Cable Adaptador de 2m USB-C a Micro USB-B - USB 2.0

Cargue y sincronice sus dispositivos USB 2.0 Micro-B desde un puerto USB-C anfitrión, a través de distancias más largas

$508.07 con IVA
Cable de 0.5m USB-C Macho a Macho - Cable USB 2.0 USB Tipo C
USB2CC50CM
Cable de 0.5m USB-C Macho a Macho - Cable USB 2.0 USB Tipo C

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, sin estorbo de cables

$287.67 con IVA
Cable de 2m USB-C a USB B Macho a Macho - Cable USB Tipo C a USB B USB 2.0
USB2CB2M
Cable de 2m USB-C a USB B Macho a Macho - Cable USB Tipo C a USB B USB 2.0

Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su computadora equipada con USB-C o Thunderbolt 3

$486.03 con IVA
Cable de 3m USB-C a USB-C Macho a Macho USB 2.0 - Cable USB Tipo C  - Cable USBC - Cable Cargador para Celular USBC
USB2CC3M
Cable de 3m USB-C a USB-C Macho a Macho USB 2.0 - Cable USB Tipo C - Cable USBC - Cable Cargador para Celular USBC

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type-C a través de distancias más largas

$469.79 con IVA