StarTech.com

Cable USB-C de 4 metros con Capacidad para Entrega de Potencia (5A) - USB 2.0 - Certificado

Alimente sus dispositivos USB Type-C situados a distancias más largas

ID del Producto: USB2C5C4M

  • Certificación USB-IF
  • Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de su ordenador portátil equipado con USB-C
  • Cable con 4 metros de longitud
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$542.87 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/26 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 13.1 ft [4 m]
Longitud del Producto 13.1 ft [4 m]
Peso del Producto 7.7 oz [219 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [28 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.1 oz [229 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$394.39 con IVA
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho
USB2CC2M
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, a través de distancias más largas

$495.31 con IVA