StarTech.com
Novedad

Cable USB 2.0 a USB-C de 2 m - Blanco

Cable USB-A a USB-C Resistente | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

ID del Producto: RUSB2AC2MW

  • Cargue sus dispositivos mediante un cable USB 2.0de alta calidad, fabricado para resistir el uso diario
  • Cable duradero USB-C reforzado con fibra de aramida Kevlar®, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
  • Reductor de tensión de mayor longitud, probado para resistir más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
Ver otros
  • Gracias a su suave recubrimiento TPE, este cable (2 metro) USB a USB permite flexibles conexiones y transferencias de datos
  • Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable USB 2.0 a USB C tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos
$445.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 5.000
Ancho del Producto 12.000
Calibre del Conductor 23/32 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 78.7 in [200 cm]
Peso del Producto 45.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 50.000
Ancho de la Caja 125.000
Longitud de la Caja 220.000
Peso (de la Caja) del Envío 50.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB A a USB C

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB 2.0 a USB-C de 1 m - Negro
RUSB2AC1MB
Cable USB 2.0 a USB-C de 1 m - Negro

Cable USB-A a USB-C Resistente | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

$395.55 con IVA
Cable USB 2.0 a USB-C de 1 m - Blanco
RUSB2AC1MW
Cable USB 2.0 a USB-C de 1 m - Blanco

Cable USB-A a USB-C Resistente | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

$395.55 con IVA
Cable USB 2.0 a USB-C de 2 m - Negro
RUSB2AC2MB
Cable USB 2.0 a USB-C de 2 m - Negro

Cable USB-A a USB-C Resistente | con Fibra Aramida | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

$445.43 con IVA