StarTech.com

Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas - USB Tipo C

Conecte una unidad de SSD/DD SATA de 2.5" o 3.5" a su computadora equipada con USB-C, mediante este cable adaptador USB 3.1

ID del Producto: USB31C2SAT3

  • Conecte una unidad SATA de 2.5" / 3.5" a su laptop o Computadora equipada con USB-C, para acceso rápido a sus datos externos
  • Rápidas velocidades de transferencia de datos a través de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
  • Cable integrado de 1m, que resulta práctico
Ver otros
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Compatible con puerto de datos Thunderbolt 3 USB-C
  • Diseño que no requiere herramientas ni la instalación de software de controladores
  • Compatibilidad con TRIM
  • Compatibilidad con 4Kn
  • Compatible con la función pass through S.M.A.R.T. de datos para la monitorización de unidades
  • Compatibilidad con UASP
  • Compatible con el intercambio en caliente y la funcionalidad plug-and-play
  • Indicador LED de Encendido/Actividad
  • Retrocompatible con computadoras equipadas con USB 3.0 y USB 2.0
$1,788.71 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB
Compatibilidad con UASP
RAID No
S.M.A.R.T. Support
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0 A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.4 in [87 mm]
Peso del Producto 2.1 oz [60 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [50 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.4 oz [324 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PCI-Express de 6 a 8 pines
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2.5" o 3.5" | Portátil

$1,591.51 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2.5”

$1,220.31 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas
S351BU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

$1,929.07 con IVA
Docking Station USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas
SDOCK2U313
Docking Station USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2.5" o 3.5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP

$3,237.55 con IVA
Docking Station USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas
SDOCKU313
Docking Station USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Conecte su SSD o DD SATA de 2.5" o 3.5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP

$2,046.23 con IVA
Gabinete Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III de 2.5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III de 2.5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2.5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$795.75 con IVA
Gabinete Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III 6Gbps de 2.5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III 6Gbps de 2.5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2.5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$852.59 con IVA
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5
S3520BU33ER
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5" SATA III UASP RAID con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3.5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$2,355.95 con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3.5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3.5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3.5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$1,504.51 con IVA
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2.5" / 3.5" a través de un puerto USB 3.0

$1,449.99 con IVA
Gabinete USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3.5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Gabinete USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3.5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3.5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UA

$1,647.19 con IVA

Accesorios