StarTech.com

Gabinete USB-C USB 3.1 de 10Gbps para Discos Duros SATA de 2,5 Pulgadas - para usarse con S251BU31REM

Convierta una unidad de DD/SSD SATA de 2.5" en una solución portátil de almacenamiento a través de USB 3.1 Gen 2, compatible para su uso con la bahía de intercambio en caliente S251BU31REM

ID del Producto: S251BU31REMD

  • Caja extra de disco duro de 2,5" para la bahía de intercambio en caliente modelo S251BU31REM
  • Acceda a sus datos fuera de línea mediante esta caja de unidad de disco portátil USB 3.1 (10Gbps)
  • Se incluye un cable USB-C a Micro-USB y un cable USB-A a Micro-USB para compatibilidad con su ordenador portátil equipado con USB-C y USB-A
Ver otros
  • Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
  • Compatible con unidades de versiones SATA 1/2/3 (1,5/3,0/6,0Gbps)
  • Compatible con unidades de disco duro (DD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2,5"
$1,359.51 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 5mm
7mm
9.5mm
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM.
Compatibilidad con UASP
MTBF 100.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Conector
1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (verde)
1 - Actividad (rojo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: HR de 10% ~ 90%
Humedad de almacenamiento: HR de 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [79.1 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.2 in [13.3 cm]
Peso del Producto 4.3 oz [122 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 6.1 in [15.5 cm]
Longitud de la Caja 7.4 in [18.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete SATA 2,5"
1 - Cable USB-C a Micro-B
1 - Cable USB-A a Micro-B
1 - juego de hardware para montaje de unidad
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3.5 y 5.25 Pulgadas para Discos SATA de 2.5
S251BU31REM
Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3.5 y 5.25 Pulgadas para Discos SATA de 2.5" - Rack Móvil USB 3.1

Utilice la bahía frontal de su computadora de escritorio o servidor como bahía de unidad de disco de intercambio en caliente

$1,803.79 con IVA
Gabinete de Disco Duro HDD 2.5
SAT2510BU32
Gabinete de Disco Duro HDD 2.5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2.5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

$791.11 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas
S351BU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

$1,679.67 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2.5
S251BU31C3CB
Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2.5"

Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su laptop equipada con USB Type-C

$1,286.43 con IVA
Gabinete de unidad de disco mSATA - USB 3.1
SMS1BMU313
Gabinete de unidad de disco mSATA - USB 3.1

Convierta su unidad mSATA o mSATA Mini en una solución de almacenamiento portátil y de alto rendimiento, a través de USB 3.1 Gen 2

$1,113.59 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5
S251BPU31C3
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Gabinete USB-C

Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel o laptop equipada con USB Type-C

$950.03 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5
S252BU313R
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5" para disco duro

Convierta dos unidades SSD o DD SATA de 2.5" en almacenamiento de alto rendimiento con RAID, para dispositivos equipados con USB-C y USB-A

$3,116.91 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2.5”

$1,062.55 con IVA
Gabinete Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora -  Gabinete Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Gabinete Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Gabinete Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$1,137.95 con IVA
Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio
SMS2BU31C3R
Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio

Acceda rápidamente y haga copias de seguridad de sus datos desde su dispositivo equipado con USB-C o USB-A, a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen 2

$1,285.27 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2.5
S251BU31315
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2.5" - USB-A, USB-C

Acceda a datos almacenados en su unidad de DD o SSD SATA de 2.5", con compatibilidad con unidades de gran capacidad de hasta 15mm

$1,038.19 con IVA
Gabinete de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio
SM22BU31C3R
Gabinete de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio

Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia

$1,853.67 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$914.07 con IVA
Gabinete USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3.5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Gabinete USB Tipo C
S352BU313R
Gabinete USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3.5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Gabinete USB Tipo C

Cree un almacenamiento externo de gran rendimiento, mediante una matriz RAID de doble DD SATA, a través de USB 3.1 (10Gbps)

$3,212.03 con IVA

Accesorios