StarTech.com

Gabinete USB 3.1 Externo para Discos Duros - 10Gbps - Certificada IP65

Gabinete Rugged para Disco Duro | SATA III 6Gbps | Para SSD o DD de 2.5" | Certificado para Uso Militar

ID del Producto: S251BRU31C3

  • Mantenga sus datos protegidos en entornos de condiciones extremas: conforme a la categoría IP65 sobre impermeabilidad y protección contra el polvo.
  • Proteja su unidad contra caídas, impactos y vibraciones con esta caja para unidades de disco SSD y DD, conforme a requisitos de categoría militar
  • Alcance rápidas tasas de transferencia de datos con esta caja de disco duro externo con USB 3.1 compatible con velocidades a 10Gbps
Ver otros
  • Acceda desde cualquier lugar a una unidad de disco SATA SSD o DD de 2,5" desde su ordenador portátil o tablet equipado con USB-C o USB-A
  • Compatible con UASP y con un rendimiento 70% más rápido si se conecta a un dispositivo compatible con UASP
$2,099.59 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 7mm
9.5mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
Estándares Industriales MIL-STD-810G, método 503.5 (choques térmicos)
MIL-STD-810G, método 514.6 (vibraciones)
MIL-STD-810G, método 516.6 (choques)
MIL-STD-810G, método 507.5 (humedad)
MIL-STD-810G, método 509.5 (salinidad)
MIL-STD-810G, método 510.5 Procedimiento I (arena y polvo)
MIL-STD-810G, método 508.6 (moho)
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM235CM
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Sometida a pruebas con unidades de hasta 2TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
MTBF 48.000 horas
S.M.A.R.T. Support
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de diagnóstico (Actividad / Encendido de la unidad)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 4.4 in [11.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.7 in [14.6 cm]
Peso del Producto 10.7 oz [304 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.5 in [63 mm]
Ancho de la Caja 7.1 in [18 cm]
Longitud de la Caja 5.3 in [13.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16.8 oz [475 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de unidad de disco
1 - Cable USB-C a USB-C
1 - cable usb-c a usb-a
1 - protector de unidad de espuma
1 - llave hexagonal
1 - guía de instalación rápida
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete USB 3.0 robusto con UASP para disco duro o SSD SATA III de 2.5 pulgadas
S251BRU33
Gabinete USB 3.0 robusto con UASP para disco duro o SSD SATA III de 2.5 pulgadas

Prepárese para el trabajo fuera de la oficina con protección de las unidades de disco duro portátiles

$1,476.67 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5
S251BPU31C3
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Gabinete USB-C

Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel o laptop equipada con USB Type-C

$1,049.79 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III
S251BPU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$1,049.79 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2.5”

$1,220.31 con IVA
Gabinete Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora -  Gabinete Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Gabinete Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Gabinete Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$1,192.47 con IVA
Gabinete de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio
SM22BU31C3R
Gabinete de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio

Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia

$1,959.23 con IVA
Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio
SMS2BU31C3R
Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio

Acceda rápidamente y haga copias de seguridad de sus datos desde su dispositivo equipado con USB-C o USB-A, a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen 2

$1,476.67 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2.5
S251BU31C3CB
Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2.5"

Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su laptop equipada con USB Type-C

$1,477.83 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2.5
S251BU31315
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para Unidades de Disco Duro o SSD SATA de 2.5" - USB-A, USB-C

Acceda a datos almacenados en su unidad de DD o SSD SATA de 2.5", con compatibilidad con unidades de gran capacidad de hasta 15mm

$1,192.47 con IVA
Gabinete USB-C USB 3.1 de 10Gbps para Discos Duros SATA de 2,5 Pulgadas - para usarse con S251BU31REM
S251BU31REMD
Gabinete USB-C USB 3.1 de 10Gbps para Discos Duros SATA de 2,5 Pulgadas - para usarse con S251BU31REM

Convierta una unidad de DD/SSD SATA de 2.5" en una solución portátil de almacenamiento a través de USB 3.1 Gen 2, compatible para su uso con la bahía de intercambio en caliente S251BU31REM

$1,561.35 con IVA
Gabinete USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3.5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Gabinete USB Tipo C
S352BU313R
Gabinete USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3.5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Gabinete USB Tipo C

Cree un almacenamiento externo de gran rendimiento, mediante una matriz RAID de doble DD SATA, a través de USB 3.1 (10Gbps)

$3,688.79 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5
S252BU313R
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5" para disco duro

Convierta dos unidades SSD o DD SATA de 2.5" en almacenamiento de alto rendimiento con RAID, para dispositivos equipados con USB-C y USB-A

$3,579.75 con IVA
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas
S351BU313
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

$1,929.07 con IVA

Accesorios