StarTech.com

Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida

Permite conectar dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora, a través de USB 3.0 con UASP, en una matriz RAID, y cargar o conectar dispositivos USB con el concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0 de carga rápida

ID del Producto: S352BU33HR

  • Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP (5 Gbps) para un rendimiento óptimo
  • Concentrador integrado USB 3.0 con 2 puertos de carga rápida
  • RAID implementado por Hardware, compatible con RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
Ver otros
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
$3,831.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 2
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS562
ASMedia – ASM1074
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 80 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Modos RAID Soportados BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - Actividad de HDD 1
1 - Actividad de HDD 2
1 - Indicador LED de RAID
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 48
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.7 in [9.5 cm]
Ancho del Producto 4.5 in [11.6 cm]
Longitud del Producto 7.2 in [18.2 cm]
Peso del Producto 26.2 oz [741 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7 in [17.9 cm]
Ancho de la Caja 5.5 in [13.9 cm]
Longitud de la Caja 10 in [25.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja USB 3.0 para discos duros
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3.5 Pulgadas sin Charola - Windows / Mac / Linux / Chrome
S352BU33RER
Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3.5 Pulgadas sin Charola - Windows / Mac / Linux / Chrome

Permite la conexión externa con intercambio en caliente de dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$4,148.15 con IVA
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5
S3520BU33ER
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5" SATA III UASP RAID con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3.5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$2,355.95 con IVA
Gabinete Disco Duro Externo 4 Bahías de 3.5
S3540BU33E
Gabinete Disco Duro Externo 4 Bahías de 3.5" SATA III USB 3.0 UASP eSATA con Ventilador Negro

Adicione cuatro unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0, con UASP o eSATA

$4,796.59 con IVA

Accesorios