StarTech.com

Gabinete USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Conecte externamente, con intercambio en caliente, cinco unidades de disco duro SATA III de 2.5/3.5” a su computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

ID del Producto: S355BU33ERM

  • Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP para un rendimiento óptimo
  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2.5 y 3.5 pulgadas
  • Conexión anfitrión eSATA o USB
Ver otros
  • Cinco bahías de unidades individuales
  • Ventilador de enfriamiento integrado
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
$6,101.59 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 5
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 5
Cantidad de Unidades 5
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 120 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales Supports 2.5in Solid State Drives (SSD) and Hard Drives (HDD) using a 2.5in to 3.5in drive adapter such as 25SAT35HDD and 25SATSAS35
Nivel de Ruido 20.4 dBA
RAID No
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
Velocidad de Flujo de Aire 35CFM
Conector(es)
Conectores de la Unidad 5 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 5 - Indicador LED de actividad/interfaz de la unidad
1 - LED de alimentación
1 - Indicador LED de estado listo del HDD
1 - Indicador LED de USB / eSATA
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-90% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 8.5 in [21.5 cm]
Ancho del Producto 5.9 in [15.1 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 11.1 in [28.1 cm]
Peso del Producto 8.8 lb [4 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.3 in [21.2 cm]
Ancho de la Caja 12.7 in [32.3 cm]
Longitud de la Caja 13.6 in [34.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.6 lb [5.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete USB 3.0/eSATA para SSD/HDD
5 - Charolas de unidades de 2.5"/3.5" (preinstaladas)
1 - Pletina de perfil completo SATA a eSATA
1 - Cable eSATA
1 - Cable USB 3.0
1 - Kit de tornillos de instalación de disco duro de 2.5”/3.5”
3 - Cables de alimentación (Norteamérica/Reino Unido/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5
S3520BU33ER
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5" SATA III UASP RAID con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3.5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$2,355.95 con IVA
Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida
S352BU33HR
Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida

Permite conectar dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora, a través de USB 3.0 con UASP, en una matriz RAID, y cargar o conectar dispositivos USB con el concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0 de carga rápida

$3,831.47 con IVA
Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3.5 Pulgadas sin Charola - Windows / Mac / Linux / Chrome
S352BU33RER
Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3.5 Pulgadas sin Charola - Windows / Mac / Linux / Chrome

Permite la conexión externa con intercambio en caliente de dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$4,148.15 con IVA

Accesorios