Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBorrador de Unidad de Disco y Docking Station para Unidades SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas - USB 3.0 - Con soporte para 4Kn
Borre de forma segura una unidad de DD/SSD SATA sin necesidad de conexión con un ordenador, o conéctela a la base para facilitar su acceso
ID del Producto: SDOCK1EU3P2
- Fácil sistema de borrado seguro, sin que se requiera un dispositivo anfitrión
- Compatible con la mayoría de las unidades de DD y SSD SATA de 2,5" y 3,5", incluyendo 4Kn
- Admite una impresora serie (RS232) para la impresión de recibos y confirmaciones de borrados
- Ofrece una base de conexión con una sola bahía para su unidad SATA
- Rápido acceso a los ficheros a través de USB 3.0 (5Gbps)
- Conformidad con TAA
- 9 modos de borrado, incluyendo: borrado rápido y seguro ("Quick and Secure Erase"), sobrescritura con un solo pase ("Single Pass Overwrite") y sobrescritura con varios pases ("Multi-pass Overwrites"): compatible con las normas militares norteamericanas DoD (5220.22-M)
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Instalación plug-and-play
- Permite el intercambio en caliente de unidades
- Pantalla LCD integrada y botones de navegación del menú
- Indicador LED de encendido y actividad
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Aproveche al máximo sus unidades SATA. Este borrador autónomo de unidades de disco duro facilita la reutilización o reaprovechamiento de sus unidades de disco duro o SSD de 2.5" y 3.5", sin necesidad de conexión con un ordenador anfitrión. Funciona con la mayoría de unidades de DD y SSD SATA, incluyendo unidades 4Kn, y ofrece confirmación impresa cuando sus unidades se han borrado de forma segura.
El borrador de unidades de DD / SSD también incluye una bahía de conexión para su unidad SATA, que ofrece un rápido rendimiento USB 3.0, también conocido como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).
Modos de borrado compatibles con las normas del sector
El uso de modos de borrado compatibles con las normas del sector garantizan que este borrador autónomo limpia, borra o corrige de forma segura los datos de las unidades SSD o DD de 2.5" o 3.5".
El borrador de unidades de disco duro es compatible con nueve modos de borrado, incluyendo borrado rápido ("Quick Erase"), sobrescritura con un pase o varios pases ("Single and Multi-pass Overwrites"), borrado personalizado ("Custom Erase"), borrado seguro ("Secure Erase") y borrado seguro avanzado ("Enhanced Secure Erase"). El proceso de borrado "Multi-pass Overwrite" (sobrescritura total del disco con 3 pases) se ajusta a las normas militares norteamericanas DoD (5220.22-M).
Destruya de forma segura sus datos y reciba la confirmación del borrado mediante un mensaje impreso
El borrador de unidades de disco duro le permite conectar con una impresora RS232 serial para imprimir un registro del proceso de borrado, a fin de confirmar que la operación de borrado se ha completado correctamente. Esta función es ideal para técnicos de informática, administradores del sistema o departamentos que requieran una confirmación tras borrar información secreta o confidencial. Para su referencia, el recibo impreso contiene datos de referencia, como la hora y la fecha de borrado de la unidad, así como el modo de borrado utilizado.
Fácil gestión de unidades y amplia compatibilidad
Ideal para técnicos de informática o profesionales de negocios que necesiten verificar ficheros o hacer pruebas de diferentes unidades de disco duro, ya que la base de conexión facilita el intercambio en caliente de las unidades como sea necesario. Incluye una bahía SATA con diseño de inserción de la unidad por la parte superior, lo cual facilita el rápido acceso a sus unidades a la hora de hacer copias de seguridad o transferir datos a una unidad de DD o SSD.
Compatible con SATA I, II y III, así como unidades de gran capacidad, incluyendo unidades 4Kn, esta estación de conexión es compatible con casi cualquier unidad SSD o DD SATA de 2.5" o 3.5".
La base de conexión del borrador también funciona con las unidades de disco duro IDE, mSATA y SATA M.2 de 2,5" y 3,5", mediante un adaptador compatible de StarTech.com:
Unidades de disco duro IDE: utilice el adaptador StarTech.com SAT2IDEADP Adaptador de disco duro SATA a IDE de 2.5 o 3.5 pulgadas para bases de conexión de DD
Unidades mSATA: utilice el adaptador StarTech.com SAT32MSAT257 Conversor adaptador SSD mSATA a SATA de 2.5 pulgadas
Unidades M.2: utilice el adaptador StarTech.com SAT32M225 Conversor adaptador SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 pulgadas
Fácil configuración y diseño compacto
El borrador de unidades de disco duro funciona independientemente de un sistema operativo, lo cual garantiza una configuración rápida y sencilla. Su diseño compacto, que ocupa poco espacio, permite integrarlo fácilmente en su espacio de trabajo.
El modelo SDOCK1EU3P2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Ideal para técnicos de informática y profesionales de negocios que necesitan borrar datos de forma rápida y segura, a fin de reutilizar sus unidades SSD o DD
Para administradores de sistemas, profesionales de informática y gestores de negocios que requieren acceso rápido a unidades de disco
Para técnicos de informática que periódicamente prueban o hacen comparaciones entre unidades de disco duro, y tienen que intercambiarlas con frecuencia
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8401Z1 | |
UPC Code | 065030866835 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Unidades | 1 | |
ID del Conjunto de Chips | Xilinx - Spartan-6 | |
Instalación de la Unidad | Extraíble | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Tamaño de la Unidad | 2.5in & 3.5in | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
Unidades Compatibles | SATA | |
Rendimiento | ||
4Kn Support | Sí | |
Capacidad Máxima de la Unidad | Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200RPM | |
Modos de borrado | Quick Erase | |
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) | ||
3-Pass Overwrite | ||
7-Pass Overwrite | ||
Custom Erase | ||
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) | ||
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) | ||
MTBF | 8640 horas | |
S.M.A.R.T. Support | Sí | |
Soporta Hot Swap | Sí | |
Soporte para Multiplicador de Puertos | No | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
Conectores del Host | 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
Otra(s) Interfaz(ces) | 1 - DB 9-pin Serial Macho | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Pantalla LCD de 2 líneas en la parte superior | |
1 - LED de alimentación | ||
1 - Indicador LED de actividad | ||
1 - Indicador LED de detección de HPA/DCO | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 5 A | |
Consumo de Energía | 60 | |
Corriente de Entrada | 1.4 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 10% ~ 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 2.8 in [70 mm] | |
Ancho del Producto | 4.8 in [123 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 5.5 in [140 mm] | |
Peso del Producto | 23.2 oz [656 g] | |
Tipo de Gabinete | Acero y Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 4.5 lb [2.1 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - borrador de discos duros y base de conexión | |
1 - Cable USB 3.0 | ||
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) | ||
1 - Guía rápida de inicio |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2.5" y 3.5" SATA
Borre de forma segura una unidad DD/SSD SATA sin conexión con una computadora anfitrión, o conecte su unidad a una base, para fácil acceso
Base Dock USB 3.0 y eSATA Duplicador de Discos Duros con 6 Bahías SATA - Clonador y Borrador de Discos Duros 1:5
Duplique una unidad SATA de 2,5" o 3,5" en cinco unidades simultáneamente o conecte a un ordenador la unidad de origen o las cinco unidades de destino, a través de USB 3.0 o eSATA+
Dock USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA 6Gbps de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Clonador Autónomo
Duplique una unidad SATA de 2.5"/3.5" sin conexión con una computadora anfitrión, o conecte la unidad por medio de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0
Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente
Docking Station Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA IDE a USB - Estación de Acoplamiento
Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2.5 o 3.5 pulgadas
Accesorios
Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA
Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto
Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas
Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto
Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
Convierte una unidad de disco duro IDE para conectarse a un controlador host SATA
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2.5in Pulgadas - Tapa Protección
Proteje discos duros de 2.5 pulgadas de impactos físicos
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3.5in Pulgadas - Tapa Protección
Proteje discos duros de 3.5 pulgadas de impactos físicos
Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2.5in Pulgadas - Forro - Negro
Protege unidades de disco duro de 2.5 pulgadas de la electricidad estática y otros riesgos asociados con su manipulación
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Preguntas frecuentes
Cómo
Para verificar que el sistema operativo Mac OS detecta su dispositivo USB, siga este procedimiento:
- Haga clic en el icono Apple.
- Haga clic en Acerca de este Mac.
- Haga clic en Más información o Informe del sistema.
- Bajo el encabezado adecuado, verifique que su dispositivo USB aparece listado y que no hay ningún error. Por ejemplo, una tarjeta de red aparecería bajo Tarjetas Ethernet.
Es posible que tenga que actualizar la página Información del sistema después de conectar su dispositivo. Para actualizarla, pulse la tecla Comando y luego R, con la página Información del sistema abierta.
Su dispositivo USB aparecerá listado según el nombre del chipset. Para determinar el nombre del chipset de su dispositivo USB, visite el sitio web www.StarTech.com y pulse la pestaña Especificaciones técnicas correspondiente de su producto.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.