StarTech.com

Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:5 - Copiador de Memorias USB

Fácil duplicación o borrado seguro de forma simultánea de hasta cinco unidades Flash USB 2.0, sin conexión con una computadora

ID del Producto: USBDUP15

  • Soporte para unidades de memoria (Flash) USB 3.0/2.0/1.1
  • Duplicación 1:5 independiente con 2 modos de copiado
  • Borrado de hasta 5 unidades de memoria USB (Flash), con sobrescritura mediante un solo pase y multipase/borrado DoD
Ver otros
  • Duplicación de alta velocidad, hasta 1.5 GB por minuto
  • Diseño compacto y liviano
  • Conformidad con TAA
  • Pantalla LCD integrada
  • Verificación de la capacidad, calidad y velocidad de las unidades mediante la intuitiva función de gestión de tareas
  • Soporte para modos asincrónico y sincrónico de copiado, con 64 MB de memoria interna para un rápido intercambio de lotes
$15,253.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 6
Instalación de la Unidad Extraíble
Tamaño del Buffer 64 MB
Tipo de Bus USB 2.0
Unidades Compatibles Unidad de memoria USB (Flash)
Rendimiento
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176,549 horas
Conector(es)
Conectores de la Unidad 6 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables La unidad de destino para la duplicación debe ser de capacidad igual o superior que la unidad de origen.
Admite el copiado/la duplicación en medios SD/ SDHC/ Micro SD/ MMC/ Mini SD/ CF a través de una tarjeta lectora multimedia USB (se vende por separado), y los discos duros o las unidades de estado sólido a través de una estación de conexión de disco duro o dispositivo externo USB (se vende por separado).
Indicadores
Indicadores LED 5 - Verde (Actividad/Copia correcta)
5 - Rojo (Error)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2
Consumo de Energía 10
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Temperatura Operativa 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.6 in [16.7 cm]
Peso del Producto 11.2 oz [318 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.2 in [82 mm]
Ancho de la Caja 7.1 in [18 cm]
Longitud de la Caja 9.1 in [23.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 26.2 oz [742 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Duplicador
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1.5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

$4,143.51 con IVA
Duplicador Clonador Autónomo Externo de  Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer
SATDUP11
Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2.5"/3.5", sin conexión con una computadora anfitrión

$10,895.87 con IVA
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

$15,719.15 con IVA
Base Duplicador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros HDD SATA 2.5
SATDOCK2REU3
Base Duplicador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros HDD SATA 2.5" 3.5" - Docking Station Clonador

Duplicación de una unidad SATA de 2.5"/3.5" sin conexión con una computadora anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

$2,498.63 con IVA

Accesorios