StarTech.com

Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:7 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive

Duplique o borre hasta siete unidades Flash USB, sin conexión con una computadora

ID del Producto: USBDUPE17

  • Duplique o borre hasta siete unidades de memoria (Flash) USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1, sin que se requiera conexión con un ordenador anfitrión
  • Duplicación 1:7 autónoma, con dos modos de duplicación: sistema y fichero ("system and file"), y fichero completo ("whole file")
  • Borre hasta siete unidades simultáneamente, con tres modos de borrado: borrado rápido ("quick erase"), borrado monopase ("single pass erase") y borrado multipase ("multi-pass erase", según las normas del Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU.).
Ver otros
  • Cumple con la norma TAA
  • Diseño metálico compacto
  • Pantalla LCD integrada
  • Velocidades de duplicación de hasta 1,5GB por minuto
  • Incluye adaptador universal de alimentación
  • Soporte para modos asincrónico y sincrónico de copiado, con 64 MB de memoria interna para un rápido intercambio de lotes
$21,397.35 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 7
ID del Conjunto de Chips Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Instalación de la Unidad Extraíble
Tamaño del Buffer 128 MB
Tipo de Bus USB 2.0
Unidades Compatibles Unidad de memoria USB (Flash)
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Unidad de tamaño máximo de 2TB
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Índice de Inserción 1500 veces
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176,549 horas
Conector(es)
Conectores de la Unidad 8 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables La unidad de destino para la duplicación debe ser de capacidad igual o superior que la unidad de origen.
Admite el copiado/la duplicación en medios SD/ SDHC/ Micro SD/ MMC/ Mini SD/ CF a través de una tarjeta lectora multimedia USB (se vende por separado), y los discos duros o las unidades de estado sólido a través de una estación de conexión de disco duro o dispositivo externo USB (se vende por separado).
Indicadores
Indicadores LED 8 - Verde (Actividad/Copia correcta)
8 - Rojo (Error)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 9A
Consumo de Energía 108W
Corriente de Entrada 1.6A Max
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe 4-pin DIN
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Temperatura Operativa 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 in [3.5 cm]
Ancho del Producto 6.3 in [16 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.5 in [19 cm]
Peso del Producto 2.3 lb [1.1 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.3 in [85 mm]
Ancho de la Caja 9.3 in [23.5 cm]
Longitud de la Caja 17.5 in [44.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.5 lb [3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - duplicador y borrador
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:15 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive
USBDUPE115
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:15 - Copiador de Memorias USB - Copiador de Pendrive

Duplique o borre hasta 15 unidades Flash USB, sin conexión con una computadora

$29,773.71 con IVA
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:5 - Copiador de Memorias USB
USBDUP15
Clonador y Borrador Autónomo de Unidades de Memoria Flash USB 1:5 - Copiador de Memorias USB

Fácil duplicación o borrado seguro de forma simultánea de hasta cinco unidades Flash USB 2.0, sin conexión con una computadora

$13,283.15 con IVA
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1.5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

$3,607.59 con IVA
Duplicador Clonador Autónomo Externo de  Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer
SATDUP11
Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2.5"/3.5", sin conexión con una computadora anfitrión

$9,487.63 con IVA
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

$11,898.11 con IVA
Base Duplicador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros HDD SATA 2.5
SATDOCK2REU3
Base Duplicador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros HDD SATA 2.5" 3.5" - Docking Station Clonador

Duplicación de una unidad SATA de 2.5"/3.5" sin conexión con una computadora anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

$2,174.99 con IVA

Accesorios